Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 70 FE-PN - Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern für Fronttafeleinbau, TFT-Anzeige und PROFINET-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 70 FE-PN
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LU 70 FE-PN
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integrierten Stromwandlern für Fronttafeleinbau, TFT-Anzeige und PROFINET-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210124
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.25 kg
W
Breite
96 mm
H
Höhe
96 mm
D
Tiefe
123 mm
RC
Stromaufnahme
0.017 A
PD
Verlustleistung
4 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
DCW
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
DCH
Fronttafelausschnitt Höhe
92 mm
INPUT
Eingang
3x AC-Spannung und 3x AC-Strom
OUTPUT
Ausgang
Halbleiterausgang
PS
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, PROFINET
DESIGN
Bauart
Fronttafeleinbau
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite