Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-FM 300 FE - Digitaler Frequenzmessumformer für Fronttafeleinbau 1-kanalig
Stückliste
AD-FM 300 FE
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-FM 300 FE
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Digitaler Frequenzmessumformer für Fronttafeleinbau 1-kanalig
ECLASS
E-class Nr.
27210128
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.23 kg
W
Breite
96 mm
H
Höhe
48 mm
D
Tiefe
136 mm
RC
Stromaufnahme
0.167 A
PD
Verlustleistung
4 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
DCW
Fronttafelausschnitt Breite
92 mm
DCH
Fronttafelausschnitt Höhe
44 mm
INPUT
Eingang
Frequenz- oder Impulseingang
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang und Relais
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART
DIS
Anzeige
LCD
DESIGN
Bauart
Fronttafeleinbau
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型