카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-FM 300 FE
Adamczewski
Pulse and frequency measurement
Analog standard signal outputs
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/pulse_and_frequency_measurement/analog_standard_signal_outputs/ad_fm_300_fe.prj},{NB=AD-FM 300 FE},{CNSORDERNO=AD-FM 300 FE},{W=96},{H=48},{D=136},{RC=0.167},{PD=4},{TT=0.5},{DCW=92},{DCH=44},{DESCRIPTION_LONG=Digital frequency transducer for front panel mounting 1-channel},{ECLASS=27210128},{CTN=8543 70 90},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{TL=Download},{GW=0.23},{PSWA=Webpage},{AWG=14-12},{CS=2.5-4},{SL=6},{SS=S 0.6x3.5},{INPUT=Frequency or pulse input},{OUTPUT=Analog standard signal output and relay},{PS=Wide range power supply},{INTERFACE=AD-UART},{DIS=LCD},{DESIGN=Front panel mount },{CLAMPS=Plug-in screw terminals },{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{AVP=Webpage},{AAO677=Adamczewski},{MANUFACTURER_URL=http://www.adamczewski.com/en/index.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-FM 300 FE - Digital frequency transducer for front panel mounting 1-channel
Bill of material
AD-FM 300 FE
CNSORDERNO
Order number
AD-FM 300 FE
DESCRIPTION_LONG
Technical description
Digital frequency transducer for front panel mounting 1-channel
ECLASS
E-class Nr.
27210128
CTN
Costumer care number
8543 70 90
COM
Country of manufacture
Germany
MOQ
Minimum order quantity
1
PDF
Data sheet-Link (PDF)
Download
TL
Tender-Link
Download
GW
Weight
0.23
kg
W
Width
96
mm
H
Height
48
mm
D
Depth
136
mm
RC
Rated current
0.167
A
PD
Power dissipation
4
W
PSWA
Product specific web address
Webpage
AWG
14-12
CS
Cross section
2.5-4
mm^2
SL
Stripping length
6
mm^2
TT
Tightening torque
0.5
Nm
SS
Socket size
S 0.6x3.5
DCW
Drilling cutout width
92
mm
DCH
Drilling cutout height
44
mm
INPUT
Input
Frequency or pulse input
OUTPUT
Output
Analog standard signal output and relay
PS
Power supply
Wide range power supply
INTERFACE
Interface
AD-UART
DIS
Display
LCD
DESIGN
Design
Front panel mount
CLAMPS
Clamps
Plug-in screw terminals
TR
Temperature range
-10 ... 50
°C
CER
Certifications
CE
AVP
Accessories VarioPass
Webpage
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청