Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
RM 32 - Modules rotatifs RM 32
Nomenclature
11001809 Modules rotatifs RMZ32/1
BNR
Article No.
TYP
Type
DW
Angle de rotation
deg
B1
Largeur B1
82.000 mm
B2
Largeur B2
37.000 mm
B3
Largeur B3
48.000 mm
B4
Largeur B4
mm
B5
Largeur B5
mm
B6
Largeur B6
15.000 mm
B7
Largeur B7
mm
D1
Diamètre D1
9.000 mm
D2
Diamètre D2
mm
D3
Diamètre D3
mm
D4
Diamètre D4
11.000 mm
G1
Fil G1
M 6
G2
Fil G2
M 8
G3
Fil G3 Raccordement aérien
G 1/8"
G4
Fil G4
M 10
G5
Fil G5 Raccordement aérien
H1
Hauteur H1
mm
H2
Hauteur H2
46.000 mm
H3
Hauteur H3
40.000 mm
H4
Hauteur H4
20.000 mm
H5
Hauteur H5
mm
H6
Hauteur H6
76.000 mm
H7
Hauteur H7
22.000 mm
H8
Hauteur H8
48.000 mm
L1
Longeur L1
188.000 mm
L2
Longeur L2
100.000 mm
L3
Longeur L3
296.000 mm
L4
Longeur L4
mm
L5
Longeur L5
154.000 mm
L6
Longeur L6
48.000 mm
T1
Profondément T1
16.000 mm
T2
Profondément T2
2.100 mm
T3
Profondément T3
6.500 mm
T4
Profondément T4
30.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
kg