Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
RM 32 - Moduli rotanti RM 32
Lista materiale
11001809 Moduli rotanti RMZ32/1
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
DW
Angolo rotazione
deg
B1
Larghezza B1
82.000 mm
B2
Larghezza B2
37.000 mm
B3
Larghezza B3
48.000 mm
B4
Larghezza B4
mm
B5
Larghezza B5
mm
B6
Larghezza B6
15.000 mm
B7
Larghezza B7
mm
D1
DiametroD1
9.000 mm
D2
Diametro D2
mm
D3
Diametro D3
mm
D4
Diametro D4
11.000 mm
G1
Filettatura G1
M 6
G2
Filettatura G2
M 8
G3
Filettatura G3 Attacco aria
G 1/8"
G4
Filettatura G4
M 10
G5
Filettatura G5 Attacco aria
H1
Altezza H1
mm
H2
Altezza H2
46.000 mm
H3
Altezza H3
40.000 mm
H4
Altezza H4
20.000 mm
H5
Altezza H5
mm
H6
Altezza H6
76.000 mm
H7
Altezza H7
22.000 mm
H8
Altezza H8
48.000 mm
L1
Lunghezza L1
188.000 mm
L2
Lunghezza L2
100.000 mm
L3
Lunghezza L3
296.000 mm
L4
Lunghezza L4
mm
L5
Lunghezza L5
154.000 mm
L6
Lunghezza L6
48.000 mm
T1
Profondamente T1
16.000 mm
T2
Profondamente T2
2.100 mm
T3
Profondamente T3
6.500 mm
T4
Profondamente T4
30.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
kg