Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
ROF RM 32 - Rotationsflansch
Stückliste
11001821 Rotationsflansch ROF RM 32
BNR
Bestellnummer
11001821
TYP
Typ
ROF RM 32
B1
Breite B1
45.000 mm
B2
Breite B2
25.000 mm
B3
Breite B3
12.000 mm
B4
Breite B4
2.000 mm
B5
Breite B5
42.000 mm
D1
Durchmesser D1
80.000 mm
D2
Durchmesser D2
25.000 mm
D3
Durchmesser D3
9.000 mm
D4
Durchmesser D4
9.000 mm
D5
Durchmesser D5
55.000 mm
D6
Durchmesser D6
36.000 mm
G1
Gewinde G1
M 6
H1
Höhe H1
8.000 mm
L2
Länge L2
28.300 mm
L3
Länge L3
48.000 mm
T1
Tief T1
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.320 kg