Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
SD M14x1 -2 - Stossdämpfer
Stückliste
11004988 SD M14x1 -2
BNR
Bestellnummer
11004988
TYP
Typ
SD M14x1 -2
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
Durchmesser D1
4 mm
D2
Durchmesser D2
16 mm
G1
Gewinde G1
M14x1
L1
Länge L1
86 mm
L2
Länge L2
20 mm
L3
Länge L3
16 mm
L4
Länge L4
4 mm
SW
Schluesselweite SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.077 kg