Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SD M14x1 -2 - Amortisseurs
Nomenclature
11004988 SD M14x1 -2
BNR
Article No.
11004988
TYP
Type
SD M14x1 -2
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
Diamètre D1
4 mm
D2
Diamètre D2
16 mm
G1
Fil G1
M14x1
L1
Longeur L1
86 mm
L2
Longeur L2
20 mm
L3
Longeur L3
16 mm
L4
Longeur L4
4 mm
SW
Largeur de clé SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.077 kg