Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZA-CS 16 - Intermediate stop
Bill of material
50205052 Intermediate stop ZA-CS 16
BNR
Order number
50205052
TYP
Type
ZA-CS 16
FAN
Function
BEW
Moving direction
SW
Swivel angle (catch)
90 °
ZY
Cylinder
6 mm
GEW
Weight
0.738 kg
BD
Operating pressure
4..8 bar
LS
Air connect
M5 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)