Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZA-CS 16 - Intermediate stop
Bill of material
50205052 Intermediate stop ZA-CS 16
BNR
Order number
50205052
TYP
Type
ZA-CS 16
FAN
Function
BEW
Moving direction
SW
Swivel angle (catch)
90 °
ZY
Cylinder
6 mm
GEW
Weight
0.738 kg
BD
Operating pressure
4..8 bar
LS
Air connect
M5 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型