Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
LM 12 - Module linéaire
Nomenclature
11010377 Module linéaire LM 12/30
BNR
Article No.
TYP
Type
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
A
Longeur A
mm
B
Longeur B
mm
B1
Largeur B1
40.000 mm
B2
Largeur B2
39.000 mm
B3
Largeur B3
29.000 mm
B4
Largeur B4
22.000 mm
B5
Largeur B5
28.000 mm
B6
Largeur B6
22.000 mm
B7
Largeur B7
20.000 mm
B8
Largeur B8
4.500 mm
D1
Diamètre D1
6.000 mm
D2
Diamètre D2
4.000 mm
D3
Diamètre D3
9.000 mm
G1
Fil G1
M8x1
G2
Fil G2
M 6
G3
Fil G3
M 5
G4
Fil G4
M 4
G5
Fil G5
M 4
G6
Fil G6 Raccordement aérien
M 5
G7
Fil G7
M 5
G8
Fil G8 Raccordement aérien
M 5
H1
Hauteur H1
26.000 mm
H2
Hauteur H2
24.000 mm
H3
Hauteur H3
2.000 mm
H4
Hauteur H4
1.000 mm
H5
Hauteur H5
12.000 mm
H6
Hauteur H6
6.500 mm
H7
Hauteur H7
19.000 mm
H8
Hauteur H8
13.000 mm
L1
Longeur L1
60.000 mm
L2
Longeur L2
14.000 mm
L3
Longeur L3
12.000 mm
L4
Longeur L4
14.500 mm
L5
Longeur L5
12.500 mm
L6
Longeur L6
21.000 mm
L7
Longeur L7
24.000 mm
L8
Longeur L8
13.000 mm
L9
Longeur L9
48.000 mm
L10
Longeur L10
6.000 mm
L11
Longeur L11
5.000 mm
L12
Longeur L12
5.000 mm
L13
Longeur L13
6.000 mm
T1
Profondément T1
3.100 mm
T2
Profondément T2
8.000 mm
T3
Profondément T3
6.000 mm
T4
Profondément T4
6.000 mm
T5
Profondément T5
12.000 mm
T6
Profondément T6
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
kg