Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
LM 20 - Linearmodul LM 20
Stückliste
11001646 Linearmodul LM 20/90
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Länge A
mm
B
Länge B
mm
C
Länge C
mm
D
Länge D
mm
E
Abstand Anzahl E
L
Länge L
mm
B1
Breite B1
60.000 mm
B2
Breite B2
48.000 mm
B3
Breite B3
30.000 mm
B4
Breite B4
18.000 mm
B5
Breite B5
48.000 mm
B6
Breite B6
4.500 mm
D1
Durchmesser D1
12.000 mm
D2
Durchmesser D2
9.000 mm
D3
Durchmesser D3
9.000 mm
D4
Durchmesser D4
4.000 mm
D5
Durchmesser D5
9.000 mm
G1
Gewinde G1
M6
G2
Gewinde G2
M5
G3
Gewinde G3
M6
G4
Gewinde G4
M5x10
G5
Gewinde G5
M6x13
G6
Gewinde G6 Luftanschluss
M 5
H1
Höhe H1
48.000 mm
H2
Höhe H2
46.000 mm
H3
Höhe H3
15.500 mm
H4
Höhe H4
2.000 mm
H5
Höhe H5
9.500 mm
H6
Höhe H6
11.500 mm
H7
Höhe H7
28.000 mm
H8
Höhe H8
20.000 mm
L1
Länge L1
6.000 mm
L2
Länge L2
12.000 mm
L3
Länge L3
10.000 mm
L4
Länge L4
12.500 mm
L5
Länge L5
10.500 mm
L6
Länge L6
15.000 mm
L7
Länge L7
6.000 mm
L8
Länge L8
5.000 mm
L9
Länge L9
25.000 mm
L10
Länge L10
mm
L11
Länge L11
48.000 mm
T1
Tief T1
2.100 mm
T2
Tief T2
2.100 mm
T3
Tief T3
3.100 mm
T4
Tief T4
2.100 mm
T5
Tief T5
14.000 mm
T6
Tief T6
14.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen