Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
LM 20 - Modulo lineare LM 20
Lista materiale
11001646 Modulo lineare LM 20/90
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
A
Lunghezza A
mm
B
Lunghezza B
mm
C
Lunghezza C
mm
D
Lunghezza D
mm
E
Distanza Number E
L
Lunghezza L
mm
B1
Larghezza B1
60.000 mm
B2
Larghezza B2
48.000 mm
B3
Larghezza B3
30.000 mm
B4
Larghezza B4
18.000 mm
B5
Larghezza B5
48.000 mm
B6
Larghezza B6
4.500 mm
D1
Diametro D1
12.000 mm
D2
Diametro D2
9.000 mm
D3
Diametro D3
9.000 mm
D4
Diametro D4
4.000 mm
D5
Diametro D5
9.000 mm
G1
Filettatura G1
M6
G2
Filettatura G2
M5
G3
Filettatura G3
M6
G4
Filettatura G4
M5x10
G5
Filettatura G5
M6x13
G6
Filettatura G6 Attacco aria
M 5
H1
Altezza H1
48.000 mm
H2
Altezza H2
46.000 mm
H3
Altezza H3
15.500 mm
H4
Altezza H4
2.000 mm
H5
Altezza H5
9.500 mm
H6
Altezza H6
11.500 mm
H7
Altezza H7
28.000 mm
H8
Altezza H8
20.000 mm
L1
Lunghezza L1
6.000 mm
L2
Lunghezza L2
12.000 mm
L3
Lunghezza L3
10.000 mm
L4
Lunghezza L4
12.500 mm
L5
Lunghezza L5
10.500 mm
L6
Lunghezza L6
15.000 mm
L7
Lunghezza L7
6.000 mm
L8
Lunghezza L8
5.000 mm
L9
Lunghezza L9
25.000 mm
L10
Lunghezza L10
mm
L11
Lunghezza L11
48.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
T2
Profondamente T2
2.100 mm
T3
Profondamente T3
3.100 mm
T4
Profondamente T4
2.100 mm
T5
Profondamente T5
14.000 mm
T6
Profondamente T6
14.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD