카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11001646 Linear module LM 20/90
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 20
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_20/lm_20_asmtab.prj},{NB=11001646 Linearmodul LM 20/90 0},{BNR=11001646},{VERS=3.000},{A=260.000},{B=249.000},{C=109.000},{D=140.000},{E=2.000},{L=332.000},{B1=60.000},{B2=48.000},{B3=30.000},{B4=18.000},{B5=48.000},{B6=4.500},{D1=12.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{D4=4.000},{D5=9.000},{H1=48.000},{H2=46.000},{H3=15.500},{H4=2.000},{H5=9.500},{H6=11.500},{H7=28.000},{H8=20.000},{L1=6.000},{L2=12.000},{L3=10.000},{L4=12.500},{L5=10.500},{L6=15.000},{L7=6.000},{L8=5.000},{L9=25.000},{L10=10.000},{L11=48.000},{T1=2.100},{T2=2.100},{T3=3.100},{T4=2.100},{T5=14.000},{T6=14.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{NDR2=5.000},{KDR2=4.134},{NDR3=6.000},{KDR3=4.917},{NDR4=5.000},{KDR4=4.134},{NDR5=6.000},{HUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
LM 20 - Linear module LM 20
Bill of material
11001646 Linear module LM 20/90
BNR
Order number
11001646
11001646
TYP
Type
LM 20/90
LM 20/90
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
A
Length A
260.000
260.000
mm
B
Length B
249.000
249.000
mm
C
Length C
109.000
109.000
mm
D
Length D
140.000
140.000
mm
E
Distance Number E
2.000
2.000
L
Length L
332.000
332.000
mm
B1
Width B1
60.000
mm
B2
Width B2
48.000
mm
B3
Width B3
30.000
mm
B4
Width B4
18.000
mm
B5
Width B5
48.000
mm
B6
Width B6
4.500
mm
D1
Diameter D1
12.000
mm
D2
Diameter D2
9.000
mm
D3
Diameter D3
9.000
mm
D4
Diameter D4
4.000
mm
D5
Diameter D5
9.000
mm
G1
Thread G1
M6
G2
Thread G2
M5
G3
Thread G3
M6
G4
Thread G4
M5x10
G5
Thread G5
M6x13
G6
Thread G6 Air connection
M 5
H1
Height H1
48.000
mm
H2
Height H2
46.000
mm
H3
Height H3
15.500
mm
H4
Height H4
2.000
mm
H5
Height H5
9.500
mm
H6
Height H6
11.500
mm
H7
Height H7
28.000
mm
H8
Height H8
20.000
mm
L1
Length L1
6.000
mm
L2
Length L2
12.000
mm
L3
Length L3
10.000
mm
L4
Length L4
12.500
mm
L5
Length L5
10.500
mm
L6
Length L6
15.000
mm
L7
Length L7
6.000
mm
L8
Length L8
5.000
mm
L9
Length L9
25.000
mm
L10
Length L10
10.000
10.000
mm
L11
Length L11
48.000
mm
T1
Deeply T1
2.100
mm
T2
Deeply T2
2.100
mm
T3
Deeply T3
3.100
mm
T4
Deeply T4
2.100
mm
T5
Deeply T5
14.000
mm
T6
Deeply T6
14.000
mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
1.820
1.820
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청