Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
11011366 - Arresto intermedio ZA 20/26
Lista materiale
11011366 Arresto intermedio ZA 20/25
BNR
N. di catalogo
11011366
TYP
Tipo
ZA 20/25
B1
Larghezza B1
30 mm
B2
Larghezza B2
29.9 mm
B3
Larghezza B3
27 mm
B4
Larghezza B4
15.5 mm
B5
Larghezza B5
12 mm
D1
DiametroD1
9 mm
D2
Diametro D2
10 mm
D3
Diametro D3
9 mm
G1
Filettatura G1
M5
G2
Filettatura G2
M5
G3
Filettatura G3
M5
G4
Filettatura G4
M6x0.75
H1
Altezza H1
62 mm
H2
Altezza H2
39 mm
H3
Altezza H3
59 mm
H4
Altezza H4
36 mm
H5
Altezza H5
9.7 mm
H6
Altezza H6
17 mm
H7
Altezza H7
13 mm
H8
Altezza H8
1.9 mm
H9
Altezza H9
2 mm
H10
Altezza H10
7
L1
Lunghezza L1
114 mm
L2
Lunghezza L2
69.5 mm
L3
Lunghezza L3
10.5 mm
L4
Lunghezza L4
42 mm
L5
Lunghezza L5
32 mm
L6
Lunghezza L6
19 mm
L7
Lunghezza L7
80 mm
L8
Lunghezza L8
60 mm
L9
Lunghezza L9
54 mm
L10
Lunghezza L10
20 mm
SW
Larghezza tra pareti SW
8 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
0.27 kg