Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
LM 25 - Module linéaire LM 25
Nomenclature
11011895 Module linéaire LM 25/60
BNR
Article No.
TYP
Type
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
A
Longeur A
mm
B
Longeur B
mm
C
Longeur C
mm
D
Longeur D
mm
E
Distance Nombre E
L
Longeur L
mm
B1
Largeur B1
60.000 mm
B2
Largeur B2
48.000 mm
B3
Largeur B3
30.000 mm
B4
Largeur B4
18.000 mm
B5
Largeur B5
48.000 mm
B6
Largeur B6
4.000 mm
D1
Diamètre D1
16.000 mm
D2
Diamètre D2
9.000 mm
D3
Diamètre D3
9.000 mm
D4
Diamètre D4
4.000 mm
D5
Diamètre D5
9.000 mm
D6
Diamètre D6
5.000 mm
D7
Diamètre D7
9.000 mm
D8
Diamètre D8
6.400 mm
G1
Fil G1
M6
G2
Fil G2
M5
G3
Fil G3
M6x14
G4
Fil G4
M5x10
G5
Fil G5
M6x13
G6
Fil G6 Raccordement aérien
G1/8"
H1
Hauteur H1
68.000 mm
H2
Hauteur H2
66.000 mm
H3
Hauteur H3
24.000 mm
H4
Hauteur H4
2.000 mm
H5
Hauteur H5
10.400 mm
H6
Hauteur H6
11.500 mm
H7
Hauteur H7
35.000 mm
H8
Hauteur H8
33.000 mm
H9
Hauteur H9
48.000 mm
H10
Hauteur H10
24.000 mm
L1
Longeur L1
5.000 mm
L2
Longeur L2
15.000 mm
L3
Longeur L3
12.000 mm
L4
Longeur L4
15.500 mm
L5
Longeur L5
12.500 mm
L6
Longeur L6
15.000 mm
L7
Longeur L7
7.500 mm
L8
Longeur L8
6.000 mm
L9
Longeur L9
7.000 mm
L10
Longeur L10
0.000 mm
L11
Longeur L11
48.000 mm
T1
Profondément T1
2.100 mm
T2
Profondément T2
2.100 mm
T3
Profondément T3
3.100 mm
T4
Profondément T4
2.100 mm
T5
Profondément T5
14.000 mm
T6
Profondément T6
14.000 mm
T7
Profondément T7
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
GEW
Poids
kg