Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
LM 32 - Modulo lineare LM 32
Lista materiale
11001559 Modulo lineare LM 32/200
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
EAL
Limitatore corsa sinistra
mm
Inserisci valore per EAL
Limitatore corsa sinistra
mm
cm
inch
ft
EAR
Limitatore corsa destra
mm
Inserisci valore per EAR
Limitatore corsa destra
mm
cm
inch
ft
A
Lunghezza A
mm
B
Lunghezza B
mm
D
Lunghezza D
mm
E
Distanza Number E
L
Lunghezza L
mm
B1
Larghezza B1
60.000 mm
B2
Larghezza B2
48.000 mm
B3
Larghezza B3
57.000 mm
B4
Larghezza B4
66.000 mm
B5
Larghezza B5
48.000 mm
D1
Diametro D1
20.000 mm
D2
Diametro D2
9.000 mm
D3
Diametro D3
9.000 mm
D4
Diametro D4
10.500 mm
D5
Diametro D5
6.500 mm
G1
Filettatura G1
M6x17
G2
Filettatura G2
M6x12
G3
Filettatura G3
M6
G4
Filettatura G4
M5x10
G5
Filettatura G5 Attacco aria
G1/8"
H1
Altezza H1
88.000 mm
H2
Altezza H2
83.000 mm
H3
Altezza H3
25.000 mm
H4
Altezza H4
3.000 mm
H5
Altezza H5
40.000 mm
H6
Altezza H6
2.000 mm
H7
Altezza H7
27.000 mm
H8
Altezza H8
44.000 mm
H9
Altezza H9
31.000 mm
H10
Altezza H10
31.000 mm
H11
Altezza H11
13.000 mm
H12
Altezza H12
48.000 mm
L1
Lunghezza L1
10.000 mm
L2
Lunghezza L2
15.000 mm
L3
Lunghezza L3
15.000 mm
L4
Lunghezza L4
16.000 mm
L5
Lunghezza L5
16.000 mm
L6
Lunghezza L6
20.000 mm
L7
Lunghezza L7
7.500 mm
L8
Lunghezza L8
13.000 mm
L9
Lunghezza L9
65.000 mm
L10
Lunghezza L10
7.500 mm
L11
Lunghezza L11
48.000 mm
L12
Lunghezza L12
18.000 mm
L13
Lunghezza L13
10.000 mm
L14
Lunghezza L14
43.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
T2
Profondamente T2
10.000 mm
T3
Profondamente T3
2.100 mm
T4
Profondamente T4
7.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
GEW
Peso
kg