Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
ASV ZA 32 - Vite di arresto fronte ASV ZA 32
Lista materiale
11010462 Vite di arresto fronte ASV ZA 32/125
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
A
Lunghezza A
mm
B
Lunghezza B
95.000 mm
B1
Larghezza B1
24.000 mm
B2
Larghezza B2
12.000 mm
B3
Larghezza B3
8.000 mm
G1
Filettatura G1
M6
G2
Filettatura G2
M10
H1
Altezza H1
80.000 mm
H2
Altezza H2
68.000 mm
H3
Altezza H3
49.500 mm
H4
Altezza H4
24.000 mm
L1
Lunghezza L1
15.000 mm
L2
Lunghezza L2
5.000 mm
L3
Lunghezza L3
7.500 mm
SW
Larghezza tra pareti SW
13.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
kg