Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZPM ZA 32 - Intermediate position module ZPM ZA 32
Bill of material
11009325 Intermediate position module ZPM ZA 32
BNR
Order number
11009325
TYP
Type
ZPM ZA 32
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B1
Width B1
42.500 mm
D1
Diameter D1
6.400 mm
D2
Diameter D2
10.400 mm
G1
Thread G1
M6/10
G2
Thread G2
M5
H1
Height H1
86.000 mm
H2
Height H2
30.000 mm
H3
Height H3
24.000 mm
H4
Height H4
50.500 mm
L1
Length L1
50.000 mm
L2
Length L2
30.000 mm
L3
Length L3
55.000 mm
T1
Deeply T1
6.800 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.565 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)