Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
BP - Platine de base
Nomenclature
11010371 Platine de base BP LM 12/30
BNR
Article No.
TYP
Type
A
Longeur A
mm
B
Longeur B
mm
C
Longeur C
mm
B1
Largeur B1
40.000 mm
B2
Largeur B2
22.000 mm
B3
Largeur B3
22.000 mm
D1
Diamètre D1
4.000 mm
G1
Fil G1
M4
H1
Hauteur H1
8.000 mm
H2
Hauteur H2
6.000 mm
H3
Hauteur H3
3.000 mm
L1
Longeur L1
5.000 mm
GEW
Poids
kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070