Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
Z 3P - LM 20 - Position
Stückliste
11001623 Zubehör 3. Position Z3.P LM 20 Für LM20/30
BNR
Bestellnummer
11001623
TYP
Typ
Z3.P LM 20
F
Für
A
Abstand A max.
mm
Enter value for A
Abstand A max.
mm
cm
inch
ft
B1
Breite B1
40.000 mm
B2
Breite B2
40.000 mm
B3
Breite B3
21.000 mm
G1
Gewinde G1
M5
H1
Höhe H1
22.000 mm
H2
Höhe H2
70.000 mm
H3
Höhe H3
20.000 mm
L1
Länge L1
40.000 mm
L2
Länge L2
49.000 mm
L3
Länge L3
18.000 mm
GEW
Gewicht
0.450 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)