Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
Z 3P - LM 20 - Posizione elettronica
Lista materiale
11001623 Accessori terza posizione Z3.P LM 20 per LM20/30
BNR
N. di catalogo
11001623
TYP
Tipo
Z3.P LM 20
F
Per
A
Distanza A max.
mm
Inserisci valore per A
Distanza A max.
mm
cm
inch
ft
B1
Larghezza B1
40.000 mm
B2
Larghezza B2
40.000 mm
B3
Larghezza B3
21.000 mm
G1
Filettatura G1
M5
H1
Altezza H1
22.000 mm
H2
Altezza H2
70.000 mm
H3
Altezza H3
20.000 mm
L1
Lunghezza L1
40.000 mm
L2
Lunghezza L2
49.000 mm
L3
Lunghezza L3
18.000 mm
GEW
Peso
0.450 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070