Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
Z 3P - LM 25 - Position
Stückliste
11013401 Zubehör 3. Position Z3.P LM 25 Für LM25/60
BNR
Bestellnummer
11013401
TYP
Typ
Z3.P LM 25
F
Für
A
Abstand A max.
mm
Wert eingeben für A
Abstand A max.
mm
cm
inch
ft
B
Höhe B max.
36.000 mm
B1
Breite B1
40.000 mm
B2
Breite B2
40.000 mm
B3
Breite B3
21.000 mm
G1
Gewinde G1
M5
H1
Höhe H1
22.000 mm
H2
Höhe H2
8.000 mm
H3
Höhe H3
20.000 mm
L1
Länge L1
40.000 mm
L2
Länge L2
49.000 mm
L3
Länge L3
18.000 mm
GEW
Gewicht
0.450 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070