Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
ZP LM 25 - Zwischenplatte
Stückliste
11011967 Zwischenplatte ZP LM 25
BNR
Bestellnummer
11011967
TYP
Typ
ZP LM 25
B1
Breite B1
31.000 mm
D1
Durchmesser D1
9.000 mm
G1
Gewinde G1
M6x30
H1
Höhe H1
8.000 mm
H2
Höhe H2
18.000 mm
H3
Höhe H3
2.000 mm
H4
Höhe H4
36.000 mm
L1
Länge L1
60.000 mm
L2
Länge L2
48.000 mm
GEW
Gewicht
0.059 kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)