Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
PEZ - Portalachse
Stückliste
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
BNR
Bestellnummer
50231524
TYP
Typ
PEZ 100
HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
Wert eingeben für HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
cm
inch
ft
POSITION
links/rechts
MOT
Motor
GET
Getriebe PE-PER/AF-AFR
POG
Lage des Getriebes
AW
Anbaurichtung Winkelgetriebe
ISERVO
Getriebe
TM
Motor mit/ohne Bremse
MS
Lage des Motor-Steckers
G
Profillänge
350 mm
L
Länge kpl.
638 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50231524.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
GEW
Gewicht
43.375 kg
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen