Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-52 50394895 0 50396325 50477897 X S X X
BNR
Order number
50394895
TYP
Type
PEZ 52
HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
Enter value for HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
MOT
Motor
GET
Gear PE-PER/AF-AFR
POG
Position of the gearing
AW
Cultivation direction Winkelgetriebe
ISERVO
Gear
TM
Motor with/without brake
MS
Position of the motor connector
G
Profile length
164 mm
L
Length compl.
296 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50394895.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
GEW
Weight
6.099 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)