Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
PEZ - Axe portique
Nomenclature
PEZ-80 50245032 0 50253997 50161677 X S X X
BNR
Article No.
50245032
TYP
Type
PEZ 80
HUB
Course effective mécanique
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course effective mécanique
mm
cm
inch
ft
POSITION
à gauche/à droite
MOT
Moteur
GET
Engrenage PE-PER/AF-AFR
POG
Position de la ceréales
AW
Position des angle rouages
ISERVO
Engrenage
TM
Moteur avec/sans frein
MS
Situation de pris moteur
G
Longueur de profil
280 mm
L
Longueur compl.
511 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50245031.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axes-pez-80.html
GEW
Poids
18.704 kg
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés