Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-80 50245032 0 50253997 50161677 X S X X
BNR
Order number
50245032
TYP
Type
PEZ 80
HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
Введите значение для HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
MOT
Motor
GET
Gear PE-PER/AF-AFR
POG
Position of the gearing
AW
Cultivation direction Winkelgetriebe
ISERVO
Gear
TM
Motor with/without brake
MS
Position of the motor connector
G
Profile length
280 mm
L
Length compl.
511 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50245031.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axes-pez-80.html
GEW
Weight
18.704 kg
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей