Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AS - Adjusting stop screws
Bill of material
11004992 Adjusting stop screw AS 08/40
BNR
Order number
11004992
TYP
Type
AS 08/40
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
Diameter D1
5.5 mm
D2
Diameter D2
4 mm
G1
Thread G1
M 8x1
G2
Thread G2
M 10x1
L1
Length L1
57 mm
L2
Length L2
12 mm
L3
Length L3
40 mm
L4
Length L4
3 mm
L5
Length L5
2 mm
L6
Length L6
4 mm
L7
Length L7
7 mm
SW1
Wrench width SW1
10 mm
SW2
Wrench width SW2
10 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.021 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)