Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AS - Adjusting stop screws
Bill of material
11004992 Adjusting stop screw AS 08/40
BNR
Order number
11004992
TYP
Type
AS 08/40
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
Diameter D1
5.5 mm
D2
Diameter D2
4 mm
G1
Thread G1
M 8x1
G2
Thread G2
M 10x1
L1
Length L1
57 mm
L2
Length L2
12 mm
L3
Length L3
40 mm
L4
Length L4
3 mm
L5
Length L5
2 mm
L6
Length L6
4 mm
L7
Length L7
7 mm
SW1
Wrench width SW1
10 mm
SW2
Wrench width SW2
10 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.021 kg
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей