Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
I - 6.5 x 44mm - Initiatoren mit LED, schraubbar
Stückliste
11005439 Initiator INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
D1
Durchmesser D1
6.500 mm
G1
Gewinde G1
M 8x1
L1
Länge L1
mm
CTNH
CTN Huttwil
85365000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.005 kg