Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -2 - Shock absorber
Bill of material
11004988 SD M14x1 -2
BNR
Order number
11004988
TYP
Type
SD M14x1 -2
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
Diameter D1
4 mm
D2
Diameter D2
16 mm
G1
Thread G1
M14x1
L1
Length L1
86 mm
L2
Length L2
20 mm
L3
Length L3
16 mm
L4
Length L4
4 mm
SW
Wrench width SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.077 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)