Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -2 - Shock absorber
Bill of material
11004988 SD M14x1 -2
BNR
Order number
11004988
TYP
Type
SD M14x1 -2
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
Diameter D1
4 mm
D2
Diameter D2
16 mm
G1
Thread G1
M14x1
L1
Length L1
86 mm
L2
Length L2
20 mm
L3
Length L3
16 mm
L4
Length L4
4 mm
SW
Wrench width SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.077 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型