Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
I - M8 x 1/50 - Proximity switch, pluggable / screwable
Bill of material
11011113 Proximity switch I_M8x1/50_PNP M 8x1
BNR
Order number
TYP
Type
G1
Thread G1
M 8x1
L1
Length L1
50.000 mm
L2
Length L2
35.000 mm
L3
Length L3
4.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.007 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型