Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
50189497 - Centering bushing
Bill of material
50189497 Centering bushing 19h6x5.8 mm
BNR
Order number
50189497
TYP
Type
19h6x5.8 mm
A
Dimension A
19 mm
B
Dimension B
5.8 mm
C
Dimension C
13 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.006 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型