Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
50332257 - Douille de centrage
Nomenclature
50332257 Douille de centrage 4h6x2.0 mm
BNR
Article No.
50332257
TYP
Type
4h6x2.0 mm
A
Dimension A
4 mm
B
Dimension B
2.0 mm
C
Dimension C
2.6 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.001 kg