Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
C1250 - Controllers
Bill of material
50419400 C1250 EtherCat STO
BNR
Order number
TYP
Type
ABM
Dimensions (B x H x T)
25.3x216x106 mm
COMM
Communications Interface
AAG535
Weight
kg
BAH005
Voltage
72 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF726
Current
6.5 A
AAB202
Stripping length
10 mm
AAQ326
File / Hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/servo-controllers-c12x0-series.html
BAC676
Max. cross section
2.5 mm^2
BAC739
Min. cross secton
0.5 mm^2
AAN263
Min. AWG
21
AAN06
Max. AWG
14
AAG402
Max. number of connections
1
AAS575
Max. power dissipation
30 W
CTNH
CTN Huttwil
84798992
GEW
Weight
0.7 kg
AAC216
Link voltage
24 V
AAU734
Manufacturer description
Servo controller
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)