Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
C1250 - Controllers
Bill of material
50419400 C1250 EtherCat STO
BNR
Order number
TYP
Type
ABM
Dimensions (B x H x T)
25.3x216x106 mm
COMM
Communications Interface
AAG535
Weight
kg
BAH005
Voltage
72 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF726
Current
6.5 A
AAB202
Stripping length
10 mm
AAQ326
File / Hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/servo-controllers-c12x0-series.html
BAC676
Max. cross section
2.5 mm^2
BAC739
Min. cross secton
0.5 mm^2
AAN263
Min. AWG
21
AAN06
Max. AWG
14
AAG402
Max. number of connections
1
AAS575
Max. power dissipation
30 W
CTNH
CTN Huttwil
84798992
GEW
Weight
0.7 kg
AAC216
Link voltage
24 V
AAU734
Manufacturer description
Servo controller
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型