카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11004999 Single mounting plate MT 45x1
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø45 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_45/modultraeger_einfach_45.prj},{NB=11004999 Modultraeger einfach MT 45x1 (0)},{BNR=11004999},{TYP=MT 45x1},{VERS=1.000},{SCR=0},{B1=60.000},{B2=48.000},{B3=6.000},{B4=9.000},{D1=45.000},{D2=9.000},{G1=M6},{H1=38.000},{H2=17.000},{H3=21.000},{H4=13.000},{H5=2.000},{L=62.000},{L1=131.000},{L2=61.000},{L3=48.000},{L4=38.000},{L5=38.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{INFO=Infotext},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
MT 45x1 - Single mounting plate
Bill of material
11004999 Single mounting plate MT 45x1
BNR
Order number
11004999
TYP
Type
MT 45x1
SCR
Screws
without mounting screws
with mounting screws
without mounting screws
with mounting screws
INFO
Infotext
정보
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.600
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청