Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -1 - Shock absorber
Bill of material
11004987 SD M14x1 -1
BNR
Order number
11004987
TYP
Type
SD M14x1 -1
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
Diameter D1
4 mm
G1
Thread G1
M14x1
L1
Length L1
82 mm
L2
Length L2
10 mm
L3
Length L3
16 mm
L4
Length L4
4 mm
SW1
Wrench width SW1
16 mm
SW2
Wrench width SW2
13 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.065 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型