Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
FB15 - Conveyor belt
Bill of material
11006862 Conveyor belt FB15 X
BNR
Order number
11006862
A
Dimension
mm
Введите значение для A
Dimension
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
TYP
Type
FB15
B
Dimension
15 mm
C
Dimension
29 mm
E
Dimension
33 mm
H
Dimension
30 mm
I
Dimension
99.5 mm
K
Dimension
83.5 mm
O
Dimension
222.0 mm
P
Dimension
mm
Введите значение для P
Dimension
mm
cm
inch
ft
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.327 kg