Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
11014583 - Equerre de fixation
Nomenclature
11014583 Equerre de fixation
BNR
Article No.
11014583
A
Dimension
40 mm
B
Dimension
40 mm
C
Dimension
48 mm
D
Dimension
20 mm
E
Dimension H7
25 mm
F
Dimension
5.2 mm
G
Dimension
M3.5
H
Dimension
28 mm
WER
Matériau
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Poids
0.060 kg