Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
11014583 - Clamp angle
Bill of material
11014583 Clamp angle
BNR
Order number
11014583
A
Dimension
40 mm
B
Dimension
40 mm
C
Dimension
48 mm
D
Dimension
20 mm
E
Dimension H7
25 mm
F
Dimension
5.2 mm
G
Dimension
M3.5
H
Dimension
28 mm
WER
Material
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Weight
0.060 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)