Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
FB60 - Convoyeur
Nomenclature
11004998 Convoyeur FB60 X
BNR
Article No.
11004998
A
Dimension
mm
Entrez la valeur pour A
Dimension
mm
cm
inch
ft
POSITION
à gauche/à droite
TYP
Type
FB60
B
Dimension
60 mm
C
Dimension
85 mm
E
Dimension
85.5 mm
H
Dimension
38 mm
I
Dimension
147.5 mm
K
Dimension
227 mm
O
Dimension
180 mm
P
Dimension
mm
CTNH
CTN Huttwil
73089000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.937 kg