Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
FB90 - Conveyor belt
Bill of material
11004998 Conveyor belt FB90 X
BNR
Order number
11004998
A
Dimension
mm
Введите значение для A
Dimension
mm
cm
inch
ft
POSITION
left/right
TYP
Type
FB90
B
Dimension
90 mm
C
Dimension
115 mm
E
Dimension
100.5 mm
H
Dimension
38 mm
I
Dimension
147.5 mm
K
Dimension
257 mm
O
Dimension
180 mm
P
Dimension
mm
CTNH
CTN Huttwil
73089000
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.937 kg