Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
11006510 - Klemmwinkel
Stückliste
11006510 Klemmwinkel
BNR
Bestellnummer
11006510
A
Mass
60 mm
B
Mass
60 mm
C
Mass
78 mm
D
Mass
24 mm
E
Mass H7
45 mm
F
Mass
6.4 mm
G
Mass
M8
H
Mass
48 mm
WER
Werkstoff
Aluminium
CTNH
CTN Huttwil
84313900
CTNA
CTN Amberg
84799096
GEW
Gewicht
0.215 kg