Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
aflex lv - Flexible Zuführkomponenten
Stückliste
50540944-50473406-- aflex 400 lv
TYP
Typ
aflex 400 lv
BNRB
Bestellnummer Basis
50540944
BNRF
Bestellnummer Fördergutplatte
50473406
BNRI
Bestellnummer Interface
-
BAS
Basis
Basis mit Hintergrundbeleuchtung weiß
CON
Förderplatte
IN
Interface
A
Mass A
450 mm
B
Mass B
370 mm
C
Mass C
330 mm
D
Mass D
250 mm
E
Mass E
164 mm
F
Mass F
143 mm
G
Mass G
13 mm
H
Mass H
28 mm
I
Mass I
32 mm
J
Mass J
10 mm
K
Mass K
38 mm
GEW
Gewicht
34 kg