Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
Flipband - Flexible Zuführkomponenten
Stückliste
50436250 Flipband 200
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
AUS
Ausführung
A
Mass A
mm
B
Mass B
mm
C
Mass C
mm
D
Mass D
mm
E
Mass E
~1073 mm
F
Mass F
152 mm
G
Mass G
218 mm
H
Mass H
1000 mm
I
Mass I
51 mm
J
Mass J
110 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
23 kg