Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
Convoyeur à bascule (flip) - Composants pour technique d'alimentation flexible
Nomenclature
50436250 Convoyeur à bascule (flip) 200
BNR
Article No.
TYP
Type
AUS
Version
A
Dimension A
mm
B
Dimension B
mm
C
Dimension C
mm
D
Dimension D
mm
E
Dimension E
~1073 mm
F
Dimension F
152 mm
G
Dimension G
218 mm
H
Dimension H
1000 mm
I
Dimension I
51 mm
J
Dimension J
110 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
23 kg