Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
HLF-M - Alimentatore lineare
Lista materiale
50259924 Alimentatore lineare HLF12-M 230 V / 50 Hz
BNR
N. di catalogo
TYP
Tipo
STR
Elettricità
A
Max. dimensione A
mm
B
Dimensione B
mm
C
Dimensione C
10 mm
D1
Dimensione D1
mm
D2
Dimensione D3
mm
D3
Dimensione D3 H7
mm
E
Dimensione E
mm
F
Dimensione F
mm
G
Dimensione G
mm
H
Dimensione H
mm
K
Dimensione K
mm
M
Dimensione M
mm
N
Dimensione N H7
mm
P
Dimensione P
mm
IDZ
Peso ideale binario alimentazione
kg
MGZ
Max velocità ideale con peso alimentato
kg
GEWG
Peso unità base
kg
SCHW
Frequenza di risonanza
Doppia frequenza Hz
NETZA
Connessioni rete
230/50 or 115/60 V/Hz
LEI
Max consumo corrente
VA
SCH
Classe di protezione
IP 54
STEU
Unità di controllo (non inclusa)
IRG e SE
UMGB
Range di temperatura ambiente operativa
-10 to +46
LARM
Emissioni sonore continue senza protezioni
dB
MESS
Altezza / Distanza misurata
m
MESSL
Misura direzione fonte rumore
°
MESSM
Metodo
CS
Corpo di collisione
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
kg